Kappa
9681TOP150P63
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
Materiale | Ghisa, o ferro forgiato, pesante |
---|---|
Forma della forcella | Largo, Rinforzato |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile |
Colore | Passivato blu |
Disassamento | 58 mm |
Raggio di piroettamento | 137,5 mm |
Ingombro di piroettamento | 275 mm |
Diametro cuffia superiore | 111 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Poliammide, pesante |
---|---|
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada duro |
Colore Ruota | Natural white |
Diametro ruota | 150 mm |
Larghezza battistrada | 50 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
---|---|
Lunghezza della piastra | 135 mm |
Larghezza della piastra | 110 mm |
Lunghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
Larghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm |
Diametro del foro della piastra | 11 mm |
Attributi principali
Nome del prodotto | Kappa |
---|---|
Tipo di prodotto | Ruota girevole con blocco direzionale |
Standard | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
Portata a 3 km/h | 800 KG |
Portata a 4 km/h | 960 KG |
Portata a 6 km/h | 800 KG |
Portata statica | 1600 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -30 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
Altezza totale | 200 mm |
Larghezza complessiva | 110 mm |
Peso complessivo | 4,21 KG |