Kappa
9680FTP300P64
Attributi principali
Applicazioni | Aeronautica, Automotive, Rivenditore articoli tecnici, Soluzioni per il trasporto pesante |
---|---|
Nome del prodotto | Kappa |
Tipo di prodotto | Ruota girevole |
Standard | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
Portata a 4 km/h | 2400 KG |
Portata a 6 km/h | 2000 KG |
Portata statica | 4000 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 355 mm |
Peso complessivo | 19,48 KG |
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
Disassamento | 70 mm |
Raggio di piroettamento | 220 mm |
Ingombro di piroettamento | 440 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Colatura |
---|---|
Materiale del battistrada | Poliuretano, Colato |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada morbido |
Diametro ruota | 300 mm |
Larghezza battistrada | 80 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
---|---|
Lunghezza della piastra | 175 mm |
Larghezza della piastra | 140 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 140 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm |
Diametro del foro della piastra | 15 mm |