Integral
2046UAP150R36-32S30 4xM6
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Prestazioni
Attrito | Resistenza all’abrasione molto buona |
---|---|
Prestazioni di rotolamento | Comportamento operativo buono |
Resistenza alla corrosione | Buona Resistenza alla corrosione |
Rumore | Rumore in movimento buono |
Prestazioni del rullo | |
---|---|
Rumore del movimento | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Cuscinetto del supporto | Cuscinetti a sfere di precisione |
---|---|
Diametro cuffia superiore | 62 mm |
Disassamento | 40 mm |
Forma della forcella | Chiuso |
Ingombro di piroettamento | 230 mm |
Larghezza | 62 mm |
Materiale | Lamiera di acciaio, media |
Raggio di piroettamento | 115 mm |
Ruota
Battistrada | Battistrada morbido |
---|---|
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Diametro | 150 mm |
Diametro ruota | 150 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |
Larghezza battistrada | 32 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
Materiale del corpo | Poilammide |
Fissaggio
Diametro bullone | 32 mm |
---|---|
Lunghezza bullone | 51 mm |
Numero fori di fissaggio | 4 |
Posizione della filettatura del bullone | 7 mm |
Tipo di fissaggio | Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta |
Attributi principali
Altezza totale | 183 mm |
---|---|
Certificazione | Testato e monitorato da TÃœV SÃ1⁄4d |
Larghezza complessiva | 62 mm |
Nome del prodotto | Integral |
Peso complessivo | 1,08 KG |
Portata a 3 km/h | 150 KG |
Portata statica | 450 KG |
Standard | EN12531 - Ruote per letti ospedalieri |
Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale centralizzato |