Integral twin torsion
3946UAP150R36-32S30
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | Comportamento operativo buono |
---|---|
Rumore | Rumore in movimento buono |
Attrito | Resistenza all’abrasione molto buona |
Resistenza alla corrosione | Buona Resistenza alla corrosione |
Prestazioni del rullo | |
---|---|
Rumore del movimento | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Materiale | Lamiera di acciaio, pesante |
---|---|
Forma della forcella | Supporto gemellato |
Cuscinetto del supporto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Colore | Grey white (RAL9002) |
Disassamento | 45 mm |
Raggio di piroettamento | 124,5 mm |
Ingombro di piroettamento | 249 mm |
Diametro cuffia superiore | 70 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Poilammide |
---|---|
Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Grey white (RAL9002) |
Diametro | 150 mm |
Diametro ruota | 150 mm |
Larghezza battistrada | 15 mm |
Larghezza ruota | 15 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 91 Shore A |
Durezza del Battistrada (D) | 40 Shore D |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta |
---|---|
Diametro bullone | 32 mm |
Lunghezza bullone | 51 mm |
Posizione della filettatura del bullone | 7 mm |
Numero fori di fissaggio | 2 |
Attributi principali
Applicazioni | Letti e Barelle per uso ospedaliero |
---|---|
Nome del prodotto | Integral twin torsion |
Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale centralizzato |
Standard | EN12531 - Ruote per letti ospedalieri |
Portata a 3 km/h | 250 KG |
Portata statica | 750 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
Altezza totale | 193 mm |
Larghezza | 74 mm |
Larghezza complessiva | 74 mm |
Peso complessivo | 2,22 KG |
Certificazione | Testato e monitorato da TÃœV SÃ1⁄4d |