Integral assist
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Applicazioni | Letti e Barelle per uso ospedaliero |
---|---|
Nome del prodotto | Integral assist |
Caratteristiche speciali | Compatibile con WeAssist |
Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale |
Portata a 4 km/h | 150 KG |
Portata statica | 450 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C |
Altezza totale | 183 mm |
Larghezza complessiva | 110,5 mm |
Peso complessivo | 5,01 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Cuscinetto del supporto | Cuscinetti a sfere di precisione |
---|---|
Colore | Grigio bianco (RAL9002) |
Disassamento | 40 mm |
Raggio di piroettamento | 115 mm |
Ingombro di piroettamento | 230 mm |
Diametro cuffia superiore | 110,5 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Acciaio, ferro |
---|---|
Materiale del battistrada | Poliuretano, Colato |
Cuscinetto | Motore Mozzo |
Colore battistrada | Grigio ardesia (RAL7015) |
Diametro ruota | 150 mm |
Larghezza battistrada | 50 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 85 Shore A |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta |
---|---|
Diametro bullone | 32 mm |
Lunghezza bullone | 50 mm |
Posizione della filettatura del bullone | 7 mm |
Numero fori di fissaggio | 4 |