ICS
5327XSX125P51 INOX
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Applicazioni | Carrelli medicali |
---|---|
Nome del prodotto | ICS |
Caratteristiche speciali | Elettricamente conduttivo |
Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 100 KG |
Portata statica | 200 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C |
Altezza totale | 166 mm |
Peso complessivo | 0,79 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Materiale | Poilammide |
---|---|
Forma della forcella | Sottile |
Cuscinetto del supporto | Perno, girevole |
Disassamento | 38 mm |
Ingombro di piroettamento | 259 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Poilammide, elettricamente conduttivo |
---|---|
Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo |
Cuscinetto | Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato |
Battistrada | Battistrada morbido |
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza battistrada | 32 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
Durezza del Battistrada (D) | 40 Shore D |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
---|---|
Lunghezza della piastra | 95 mm |
Larghezza della piastra | 70 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 75 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 50 mm |
Diametro del foro della piastra | 11 mm |