Elastech
UFP125x40-Ø8 blue
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Ruota
Materiale del corpo | Poilammide |
---|---|
Materiale del battistrada | Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada morbido |
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza battistrada | 40 mm |
Asse diametro del foro | 8,3 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 63 Shore A |
Attributi principali
Nome del prodotto | Elastech |
---|---|
Tipo di prodotto | Ruota |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 4 km/h | 250 KG |
Portata statica | 500 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
Peso complessivo | 0,5 KG |