Elastech
JFC150x32-Ø8
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
Materiale del corpo | Pressofusione zinco |
---|---|
Materiale del battistrada | Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato |
Cuscinetto | Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile |
Battistrada | Battistrada morbido |
Diametro ruota | 150 mm |
Larghezza battistrada | 32 mm |
Asse diametro del foro | 8 mm |
Lunghezza mozzo | 35,5 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 75 Shore A |
Attributi principali
Nome del prodotto | Elastech |
---|---|
Tipo di prodotto | Ruota |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 150 KG |
Portata statica | 300 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C |
Peso complessivo | 0,93 KG |