Elastech
IEP250x50-Ø20
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
Materiale del corpo | Alluminio |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma elastica, nera, vulcanizzata |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Jet black (similar RAL9005) |
Diametro ruota | 250 mm |
Larghezza battistrada | 50 mm |
Asse diametro del foro | 20 mm |
Lunghezza mozzo | 60 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 68 Shore A |
Attributi principali
Nome del prodotto | Elastech |
---|---|
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 3 km/h | 500 KG |
Portata a 4 km/h | 500 KG |
Portata a 6 km/h | 400 KG |
Portata statica | 1000 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C |
Peso complessivo | 2,37 KG |