Elastech
IEP125x50-Ø20
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Applicazioni | Macchinari e attrezzature per officina, Rivenditore articoli tecnici, Soluzioni per il trasporto pesante, Utilizzatore finale |
---|---|
Nome del prodotto | Elastech |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 3 km/h | 300 KG |
Portata a 4 km/h | 300 KG |
Portata a 6 km/h | 240 KG |
Portata statica | 600 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C |
Peso complessivo | 0,92 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Ruota
Materiale del corpo | Alluminio |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma elastica, nera, vulcanizzata |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Jet black (similar RAL9005) |
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza battistrada | 50 mm |
Asse diametro del foro | 20 mm |
Lunghezza mozzo | 60 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 68 Shore A |