Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL44,4 &
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Attributi principali
Applicazioni | Carrelli pulizia, Rivenditore articoli tecnici, Soluzioni per il trasporto pesante, Utilizzatore finale |
---|---|
Nome del prodotto | Duratech |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 3 km/h | 300 KG |
Portata a 4 km/h | 300 KG |
Portata statica | 600 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
Peso complessivo | 0,25 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Ruota
Materiale del corpo | Poilammide |
---|---|
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
Battistrada | Battistrada duro |
Colore Ruota | Natural white |
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza battistrada | 40 mm |
Asse diametro del foro | 12 mm |
Lunghezza mozzo | 44,4 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D |