Duratech
TOO160x50-Ø20
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Applicazioni | Carrelli pulizia, Rivenditore articoli tecnici, Soluzioni per il trasporto pesante, Utilizzatore finale |
---|---|
Nome del prodotto | Duratech |
Tipo di prodotto | Ruota |
Standard | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
Portata a 3 km/h | 850 KG |
Portata a 4 km/h | 1020 KG |
Portata a 6 km/h | 850 KG |
Portata statica | 1700 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -40 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
Peso complessivo | 0,88 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Ruota
Materiale del corpo | Poliammide, pesante |
---|---|
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Cuscinetto | Cuscinetto piano |
Battistrada | Battistrada duro |
Diametro ruota | 160 mm |
Larghezza battistrada | 50 mm |
Asse diametro del foro | 20 mm |
Lunghezza mozzo | 60 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D |