Duratech
MOP160x50-Ø30
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
Materiale del corpo | Poilammide, super pesante |
---|---|
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada duro |
Colore Ruota | Natural white |
Diametro ruota | 160 mm |
Larghezza battistrada | 50 mm |
Asse diametro del foro | 30 mm |
Lunghezza mozzo | 60 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D |
Tipo di cuscinetto | 6306 |
Attributi principali
Nome del prodotto | Duratech |
---|---|
Standard | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
Portata a 3 km/h | 2250 KG |
Portata a 4 km/h | 2700 KG |
Portata a 6 km/h | 2250 KG |
Portata statica | 4500 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -40 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
Peso complessivo | 1,62 KG |