Compacta
1430POI032P60-38X32
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Materiale | Lamiera di acciaio, leggera |
---|---|
Forma della forcella | Largo |
Cuscinetto del supporto | Un Giro di sfere |
Colore | Passivato blu |
Disassamento | 11 mm |
Raggio di piroettamento | 27 mm |
Ingombro di piroettamento | 54 mm |
Diametro cuffia superiore | 26,5 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Polipropilene |
---|---|
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Cuscinetto | Cuscinetto piano con distanziale |
Battistrada | Battistrada duro |
Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
Diametro ruota | 32 mm |
Larghezza battistrada | 14 mm |
Larghezza ruota | 14 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
---|---|
Lunghezza della piastra | 38 mm |
Larghezza della piastra | 32 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 24 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 30 mm |
Diametro del foro della piastra | 4,2 mm |
Attributi principali
Nome del prodotto | Compacta |
---|---|
Tipo di prodotto | Ruota girevole |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 20 KG |
Portata statica | 40 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 42,5 mm |
Larghezza complessiva | 26 mm |
Peso complessivo | 0,05 KG |