Compacta
1298UOI014P80
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | Comportamento operativo buono |
---|---|
Rumore | Rumore in movimento buono |
Attrito | Resistenza all’abrasione molto buona |
Resistenza alla corrosione | Buona Resistenza alla corrosione |
Prestazioni del rullo | |
---|---|
Rumore del movimento | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Materiale | Lamiera di acciaio, leggera |
---|---|
Forma della forcella | Diritto |
Colore | Passivato blu |
Diametro cuffia superiore | 19 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Poilammide |
---|---|
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Cuscinetto | Cuscinetto piano con distanziale |
Battistrada | Battistrada duro |
Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
Diametro | 14 mm |
Diametro ruota | 14 mm |
Larghezza battistrada | 14 mm |
Larghezza ruota | 14 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Piastra tonda |
---|---|
Lunghezza foro piastra (massima) | 20 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 20 mm |
Diametro del foro della piastra | 2,5 mm |
Attributi principali
Applicazioni | Rivenditore articoli tecnici |
---|---|
Nome del prodotto | Compacta |
Tipo di prodotto | Ruota fissa |
Standard | EN12528 - Ruote per arredamento |
Portata a 3 km/h | 15 KG |
Portata statica | 30 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 13,5 mm |
Larghezza | 19 mm |
Larghezza complessiva | 19 mm |
Peso complessivo | 0,01 KG |