Basetech
POR080x34-Ø12 RAL9011
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Attributi principali
Applicazioni | Rivenditore articoli tecnici |
---|---|
Nome del prodotto | Basetech |
Tipo di prodotto | Ruota |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 3 km/h | 125 KG |
Portata a 4 km/h | 125 KG |
Portata statica | 250 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Peso complessivo | 0,1 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Ruota
Materiale del corpo | Polipropilene |
---|---|
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
Battistrada | Battistrada duro |
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza battistrada | 34 mm |
Asse diametro del foro | 12 mm |
Lunghezza mozzo | 44,4 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |