Alpha
3478POR080P62 RAL9011
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Applicazioni | Aeronautica, Automotive, Carrelli spesa, Catering, Commercio, Intralogistica, Istituzioni mediche, Macchinari e attrezzature per officina, Mobilità urbana, Soluzioni di stoccaggio, Utilizzatore finale |
---|---|
Nome del prodotto | Alpha |
Tipo di prodotto | Ruota fissa |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 3 km/h | 125 KG |
Portata a 4 km/h | 125 KG |
Portata statica | 250 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 108 mm |
Larghezza complessiva | 85 mm |
Peso complessivo | 0,4 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Materiale | Lamiera di acciaio, pesante |
---|---|
Forma della forcella | Largo |
Colore | Passivato blu |
Ruota
Materiale del corpo | Polipropilene |
---|---|
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
Battistrada | Battistrada duro |
Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza battistrada | 34 mm |
Larghezza ruota | 34 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
---|---|
Lunghezza della piastra | 103 mm |
Larghezza della piastra | 85 mm |
Lunghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 60 mm |
Larghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
Diametro del foro della piastra | 9 mm |