Alpha
3472PVR200P63&
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Applicazioni | Aeronautica, Automotive, Carrelli spesa, Catering, Commercio, Intralogistica, Istituzioni mediche, Macchinari e attrezzature per officina, Mobilità urbana, Soluzioni di stoccaggio, Utilizzatore finale |
---|---|
Nome del prodotto | Alpha |
Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 3 km/h | 205 KG |
Portata a 4 km/h | 205 KG |
Portata statica | 410 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 240 mm |
Larghezza complessiva | 96 mm |
Peso complessivo | 3,05 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Materiale | Lamiera di acciaio, pesante |
---|---|
Forma della forcella | Largo |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
Colore | Passivato blu |
Disassamento | 55 mm |
Raggio di piroettamento | 155 mm |
Ingombro di piroettamento | 310 mm |
Diametro cuffia superiore | 96 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Polipropilene |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma piena, nera |
Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
Diametro ruota | 200 mm |
Larghezza battistrada | 50 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
---|---|
Lunghezza della piastra | 137 mm |
Larghezza della piastra | 105 mm |
Lunghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
Larghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm |
Diametro del foro della piastra | 11 mm |