Alpha
3470PVO080P30-13
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
Materiale | Lamiera di acciaio, pesante |
---|---|
Forma della forcella | Largo |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
Disassamento | 40 mm |
Raggio di piroettamento | 80 mm |
Ingombro di piroettamento | 160 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Polipropilene |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma piena, nera |
Cuscinetto | Cuscinetto piano |
Battistrada | Battistrada morbido |
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza battistrada | 35 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 85 Shore A |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Foro per vite |
---|---|
Diametro del foro | 13 mm |
Attributi principali
Nome del prodotto | Alpha |
---|---|
Tipo di prodotto | Ruota girevole |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 3 km/h | 70 KG |
Portata a 4 km/h | 70 KG |
Portata statica | 140 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 108 mm |
Peso complessivo | 0,74 KG |