Alpha
3470DVR160P63
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
Materiale | Lamiera di acciaio, pesante |
---|---|
Forma della forcella | Largo |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
Colore | Passivato blu |
Disassamento | 55 mm |
Raggio di piroettamento | 135 mm |
Ingombro di piroettamento | 270 mm |
Diametro cuffia superiore | 96 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Lamiera d'acciaio |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma piena, nera |
Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Passivato blu |
Diametro ruota | 160 mm |
Larghezza battistrada | 40 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
---|---|
Lunghezza della piastra | 137 mm |
Larghezza della piastra | 105 mm |
Lunghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
Larghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm |
Diametro del foro della piastra | 11 mm |
Attributi principali
Nome del prodotto | Alpha |
---|---|
Tipo di prodotto | Ruota girevole |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 3 km/h | 135 KG |
Portata a 4 km/h | 135 KG |
Portata statica | 270 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C |
Altezza totale | 200 mm |
Larghezza complessiva | 96 mm |
Peso complessivo | 2,37 KG |