Alpha
3438POO065P60-95X54
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Applicazioni | Aeronautica, Automotive, Carrelli spesa, Catering, Commercio, Intralogistica, Istituzioni mediche, Macchinari e attrezzature per officina, Mobilità urbana, Soluzioni di stoccaggio, Utilizzatore finale |
---|---|
Nome del prodotto | Alpha |
Tipo di prodotto | Ruota fissa |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 3 km/h | 120 KG |
Portata a 4 km/h | 120 KG |
Portata statica | 240 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 83 mm |
Larghezza complessiva | 54 mm |
Peso complessivo | 0,23 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Materiale | Lamiera di acciaio, pesante |
---|---|
Forma della forcella | Largo |
Colore | Passivato blu |
Diametro cuffia superiore | 54 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Polipropilene |
---|---|
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Cuscinetto | Cuscinetto piano |
Battistrada | Battistrada duro |
Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
Diametro ruota | 65 mm |
Larghezza battistrada | 30 mm |
Larghezza ruota | 30 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
---|---|
Lunghezza della piastra | 95 mm |
Larghezza della piastra | 54 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 24 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 71 mm |
Diametro del foro della piastra | 9 mm |