Alpha
3430POI058P60-80x60
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
Materiale | Lamiera di acciaio, pesante |
---|---|
Forma della forcella | Largo |
Cuscinetto del supporto | Un Giro di sfere |
Colore | Passivato blu |
Disassamento | 21 mm |
Raggio di piroettamento | 50 mm |
Ingombro di piroettamento | 100 mm |
Diametro cuffia superiore | 50,5 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Polipropilene |
---|---|
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Cuscinetto | Cuscinetto piano con distanziale |
Battistrada | Battistrada duro |
Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
Diametro ruota | 58 mm |
Larghezza battistrada | 28 mm |
Larghezza ruota | 28 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
---|---|
Lunghezza della piastra | 80 mm |
Larghezza della piastra | 60 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 40 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 60 mm |
Diametro del foro della piastra | 7,5 mm |
Attributi principali
Nome del prodotto | Alpha |
---|---|
Tipo di prodotto | Ruota girevole |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 3 km/h | 100 KG |
Portata a 4 km/h | 100 KG |
Portata statica | 200 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 76 mm |
Larghezza complessiva | 50 mm |
Peso complessivo | 0,27 KG |