Alpha stainless
8477UOO100P62
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Applicazioni | Carrelli pulizia, Catering, Macchinari e attrezzature per officina, Utilizzatore finale |
---|---|
Nome del prodotto | Alpha stainless |
Caratteristiche speciali | Inossidabile |
Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 3 km/h | 200 KG |
Portata a 4 km/h | 200 KG |
Portata statica | 400 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -40 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
Altezza totale | 128 mm |
Larghezza complessiva | 75 mm |
Peso complessivo | 0,85 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Materiale | Acciaio Inossidabile, Pesante |
---|---|
Forma della forcella | Largo |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
Colore | Acciaio Inossidabile , Stainless steel |
Disassamento | 41 mm |
Raggio di piroettamento | 123 mm |
Ingombro di piroettamento | 246 mm |
Diametro cuffia superiore | 75 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Poilammide |
---|---|
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Cuscinetto | Cuscinetto piano |
Battistrada | Battistrada duro |
Colore Ruota | Natural white |
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza battistrada | 36 mm |
Larghezza ruota | 36 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
---|---|
Lunghezza della piastra | 105 mm |
Larghezza della piastra | 85 mm |
Lunghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 60 mm |
Larghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
Diametro del foro della piastra | 9 mm |