Alpha central
3476UFP200P67
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
Materiale | Lamiera di acciaio, pesante |
---|---|
Forma della forcella | Largo |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
Colore | Passivato blu |
Disassamento | 55 mm |
Raggio di piroettamento | 143,5 mm |
Ingombro di piroettamento | 287 mm |
Diametro cuffia superiore | 96 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Poilammide |
---|---|
Materiale del battistrada | Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Silver grey (RAL7001) |
Diametro ruota | 200 mm |
Larghezza battistrada | 46 mm |
Larghezza ruota | 46 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 63 Shore A |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Piastra con freno centrale |
---|---|
Lunghezza della piastra | 176 mm |
Larghezza della piastra | 112 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 77,5 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm |
Diametro del foro della piastra | 13 mm |
Attributi principali
Nome del prodotto | Alpha central |
---|---|
Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale centralizzato |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 3 km/h | 300 KG |
Portata a 4 km/h | 300 KG |
Portata a 6 km/h | 250 KG |
Portata statica | 600 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
Altezza totale | 240 mm |
Larghezza complessiva | 99 mm |
Peso complessivo | 3,13 KG |