Agila
2477UAP125P30-11
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Applicazioni | Arredamento professionale, Arredamento sanitario, Carrelli pulizia, Catering, Istituzioni mediche, Utilizzatore finale |
---|---|
Nome del prodotto | Agila |
Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 100 KG |
Portata statica | 200 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
Altezza totale | 160 mm |
Larghezza complessiva | 60 mm |
Peso complessivo | 0,97 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Materiale | Lamiera di acciaio, media |
---|---|
Forma della forcella | Largo |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
Colore | Passivato blu |
Disassamento | 41 mm |
Raggio di piroettamento | 131 mm |
Ingombro di piroettamento | 262 mm |
Diametro cuffia superiore | 60 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Poilammide |
---|---|
Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Silver grey (RAL7001) |
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza battistrada | 32 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Foro per vite |
---|---|
Diametro del foro | 11 mm |