Agila
2477PJP075P40
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Applicazioni | Arredamento professionale, Arredamento sanitario, Carrelli pulizia, Catering, Istituzioni mediche, Utilizzatore finale |
---|---|
Nome del prodotto | Agila |
Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 75 KG |
Portata statica | 150 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 100 mm |
Larghezza complessiva | 43 mm |
Peso complessivo | 0,34 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Materiale | Lamiera di acciaio, media |
---|---|
Forma della forcella | Largo |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
Colore | Passivato blu |
Disassamento | 24 mm |
Raggio di piroettamento | 80 mm |
Ingombro di piroettamento | 160 mm |
Diametro cuffia superiore | 43 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Polipropilene |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Silver grey (RAL7001) |
Diametro ruota | 75 mm |
Larghezza battistrada | 25 mm |
Larghezza ruota | 25 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Piastra quadrata |
---|---|
Lunghezza della piastra | 60 mm |
Larghezza della piastra | 60 mm |
Lunghezza foro piastra (minima) | 38 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 48 mm |
Larghezza foro piastra (minima) | 38 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 48 mm |
Diametro del foro della piastra | 6,3 mm |