Agila
2477DIK100R47-21,5-24
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
Materiale | Lamiera di acciaio, media |
---|---|
Forma della forcella | Largo |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
Disassamento | 43,5 mm |
Raggio di piroettamento | 131 mm |
Ingombro di piroettamento | 262 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Lamiera d'acciaio |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma piena, antitraccia |
Cuscinetto | Coni di sfere |
Battistrada | Battistrada morbido |
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza battistrada | 32 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Espansore sintetico, quadrato |
---|---|
Fissaggio ad espansore (minimo) | 21,5 mm |
Fissaggio ad espansore (massimo) | 24 mm |
Attributi principali
Nome del prodotto | Agila |
---|---|
Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 80 KG |
Portata statica | 160 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C |
Altezza totale | 138 mm |
Peso complessivo | 1,12 KG |