Agila
2475DIK050B10-11x31
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
Materiale | Lamiera di acciaio, media |
---|---|
Forma della forcella | Largo |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
Disassamento | 24 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Lamiera d'acciaio |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma piena, antitraccia |
Cuscinetto | Coni di sfere |
Battistrada | Battistrada morbido |
Diametro | 50 mm |
Diametro ruota | 50 mm |
Larghezza battistrada | 19 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Perno con anello di presa, con collare |
---|---|
Diametro perno | 11 mm |
Attributi principali
Applicazioni | Catering |
---|---|
Nome del prodotto | Agila |
Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno semplice |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 40 KG |
Portata statica | 80 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C |
Altezza totale | 72 mm |
Peso complessivo | 0,26 KG |