Agila
2470UOO050P30-11
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
Materiale | Lamiera di acciaio, media |
---|---|
Forma della forcella | Largo |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
Colore | Passivato blu |
Disassamento | 24 mm |
Raggio di piroettamento | 49 mm |
Ingombro di piroettamento | 98 mm |
Diametro cuffia superiore | 41 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Poilammide |
---|---|
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Cuscinetto | Cuscinetto piano |
Battistrada | Battistrada duro |
Colore Ruota | Slate grey (RAL7015) |
Diametro ruota | 50 mm |
Larghezza battistrada | 20 mm |
Larghezza ruota | 20 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Foro per vite |
---|---|
Diametro del foro | 11 mm |
Attributi principali
Nome del prodotto | Agila |
---|---|
Tipo di prodotto | Ruota girevole |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 50 KG |
Portata statica | 100 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
Altezza totale | 69 mm |
Larghezza complessiva | 43 mm |
Peso complessivo | 0,14 KG |