Agila
2470PJP100P30-11
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
Materiale | Lamiera di acciaio, media |
---|---|
Forma della forcella | Largo |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
Colore | Passivato blu |
Disassamento | 38 mm |
Raggio di piroettamento | 88 mm |
Ingombro di piroettamento | 176 mm |
Diametro cuffia superiore | 60 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Polipropilene |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Silver grey (RAL7001) |
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza battistrada | 32 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Foro per vite |
---|---|
Diametro del foro | 11 mm |
Attributi principali
Nome del prodotto | Agila |
---|---|
Tipo di prodotto | Ruota girevole |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 100 KG |
Portata statica | 200 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 135 mm |
Larghezza complessiva | 60 mm |
Peso complessivo | 0,58 KG |