Agila
2470DIK075R47-32-35
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Materiale | Lamiera di acciaio, media |
---|---|
Forma della forcella | Largo |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
Disassamento | 24 mm |
Raggio di piroettamento | 61,5 mm |
Ingombro di piroettamento | 123 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Lamiera d'acciaio |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma piena, antitraccia |
Cuscinetto | Coni di sfere |
Battistrada | Battistrada morbido |
Diametro ruota | 75 mm |
Larghezza battistrada | 25 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Espansore sintetico, quadrato |
---|---|
Fissaggio ad espansore (minimo) | 32 mm |
Fissaggio ad espansore (massimo) | 35 mm |
Attributi principali
Nome del prodotto | Agila |
---|---|
Tipo di prodotto | Ruota girevole |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 55 KG |
Portata statica | 110 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C |
Altezza totale | 103 mm |
Peso complessivo | 0,52 KG |