Agila light
1470POO075P40
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | Comportamento operativo buono |
---|---|
Rumore | Rumore in movimento buono |
Attrito | Resistenza all’abrasione molto buona |
Resistenza alla corrosione | Buona Resistenza alla corrosione |
Prestazioni del rullo | |
---|---|
Rumore del movimento | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Materiale | Lamiera di acciaio, leggera |
---|---|
Forma della forcella | Largo |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
Colore | Passivato blu |
Disassamento | 25 mm |
Raggio di piroettamento | 62,5 mm |
Ingombro di piroettamento | 125 mm |
Diametro cuffia superiore | 41 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Polipropilene |
---|---|
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Cuscinetto | Cuscinetto piano |
Battistrada | Battistrada duro |
Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
Diametro | 75 mm |
Diametro ruota | 75 mm |
Larghezza battistrada | 25 mm |
Larghezza ruota | 25 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Piastra quadrata |
---|---|
Lunghezza della piastra | 60 mm |
Larghezza della piastra | 60 mm |
Lunghezza foro piastra (minima) | 38 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 48 mm |
Larghezza foro piastra (minima) | 38 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 48 mm |
Diametro del foro della piastra | 6,3 mm |
Attributi principali
Applicazioni | Arredamento professionale |
---|---|
Nome del prodotto | Agila light |
Tipo di prodotto | Ruota girevole |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 50 KG |
Portata statica | 80 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 100 mm |
Larghezza | 44 mm |
Larghezza complessiva | 44 mm |
Peso complessivo | 0,25 KG |