Agila light
1470PAO100P50
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
Materiale | Lamiera di acciaio, leggera |
---|---|
Forma della forcella | Largo |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
Colore | Passivato blu |
Disassamento | 28 mm |
Raggio di piroettamento | 78 mm |
Ingombro di piroettamento | 156 mm |
Diametro cuffia superiore | 41 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Polipropilene |
---|---|
Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
Cuscinetto | Cuscinetto piano |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Silver grey (RAL7001) |
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza battistrada | 25 mm |
Larghezza ruota | 25 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 91 Shore A |
Durezza del Battistrada (D) | 40 Shore D |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
---|---|
Lunghezza della piastra | 77 mm |
Larghezza della piastra | 67 mm |
Lunghezza foro piastra (minima) | 46,5 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 51,5 mm |
Larghezza foro piastra (minima) | 56 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 61,5 mm |
Diametro del foro della piastra | 8,5 mm |
Attributi principali
Nome del prodotto | Agila light |
---|---|
Tipo di prodotto | Ruota girevole |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 70 KG |
Portata statica | 140 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 125 mm |
Larghezza complessiva | 44 mm |
Peso complessivo | 0,31 KG |