Agila care
2474DIK125R26-28S45 D
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Applicazioni | Letti e Barelle per uso ospedaliero |
---|---|
Nome del prodotto | Agila care |
Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 100 KG |
Portata statica | 200 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 163 mm |
Larghezza complessiva | 60 mm |
Peso complessivo | 1,28 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Materiale | Lamiera di acciaio, media |
---|---|
Forma della forcella | Largo |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
Colore | Passivato blu |
Disassamento | 41 mm |
Raggio di piroettamento | 103,5 mm |
Ingombro di piroettamento | 207 mm |
Diametro cuffia superiore | 60 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Lamiera d'acciaio |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma piena, antitraccia |
Cuscinetto | Coni di sfere |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Metallic |
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza battistrada | 32 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Perno con Foro camma per barre profilate |
---|---|
Diametro bullone | 28 mm |
Lunghezza bullone | 96 mm |
Posizione della filettatura del bullone | 19 mm |
Numero fori di fissaggio | 2 |