Accessory
S70-10x10 / 8
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Prestazioni
Resistenza alla corrosione | Buona Resistenza alla corrosione |
---|
Resistenza alla corrosione |
---|
Fissaggio
Lunghezza perno | 10 mm |
---|---|
Tipo di fissaggio | Perno filettato con Collare esagonale, superiore |
Attributi principali
Altezza totale | 6 mm |
---|---|
Nome del prodotto | Accessory |
Peso complessivo | 0,02 KG |
Portata a 3 km/h | 40 KG |
Portata statica | 80 KG |
Tipo di prodotto | Accessorio |