Accessory
S10-7x25 / 8
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
Diametro filettatura | 25 mm |
---|
Fissaggio
Lunghezza perno | 51 mm |
---|---|
Tipo di fissaggio | Perno filettato, per profili secondo DIN 1998 |
Attributi principali
Altezza totale | 8 mm |
---|---|
Nome del prodotto | Accessory |
Peso complessivo | 0,02 KG |
Portata a 3 km/h | 40 KG |
Portata statica | 80 KG |
Tipo di prodotto | Accessorio |