Accessory
P41-65x65 / 10
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
Diametro del foro della piastra | 6 mm |
---|---|
Larghezza della piastra | 65 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 47 mm |
Larghezza foro piastra (minima) | 42 mm |
Lunghezza della piastra | 65 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 47 mm |
Lunghezza foro piastra (minima) | 42 mm |
Tipo di fissaggio | Piastra quadrata |
Attributi principali
Altezza totale | 12 mm |
---|---|
Nome del prodotto | Accessory |
Peso complessivo | 0,12 KG |
Portata a 3 km/h | 80 KG |
Portata statica | 160 KG |
Tipo di prodotto | Accessorio |