Accessory
P41-42x42 / 10
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
Diametro del foro della piastra | 5 mm |
---|---|
Larghezza della piastra | 42 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 32 mm |
Lunghezza della piastra | 42 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 32 mm |
Tipo di fissaggio | Piastra quadrata |
Attributi principali
Nome del prodotto | Accessory |
---|---|
Peso complessivo | 0,06 KG |
Portata a 3 km/h | 60 KG |
Portata statica | 120 KG |
Tipo di prodotto | Accessorio |