9948ITP200P63 SH80
9948ITP200P63 SH80
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Prestazioni
Attrito | Resistenza all’abrasione molto buona |
---|---|
Prestazioni di rotolamento | Comportamento operativo buono |
Resistenza alla corrosione | Buona Resistenza alla corrosione |
Rumore | Rumore in movimento buono |
Prestazioni del rullo | |
---|---|
Rumore del movimento | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Colore | Rivestimento trasparente |
---|---|
Cuscinetto del supporto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Diametro cuffia superiore | 136 mm |
Forma della forcella | Supporto gemellato |
Larghezza | 157 mm |
Materiale | Ghisa, o ferro forgiato, pesante |
Ruota
Battistrada | Battistrada morbido |
---|---|
Colore Ruota | Grigio (RAL7042) |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Diametro | 200 mm |
Diametro ruota | 200 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |
Larghezza battistrada | 50 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Materiale del battistrada | Poliuretano, Colato |
Materiale del corpo | Alluminio |
Nome ruota 0 (ERP) | Novatech |
Fissaggio
Diametro del foro della piastra | 11 mm |
---|---|
Larghezza della piastra | 137 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm, 105 mm |
Larghezza foro piastra (minima) | 75 mm, 105 mm |
Lunghezza della piastra | 137 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm, 105 mm |
Lunghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
Attributi principali
Altezza totale | 250 mm |
---|---|
Intervallo di temperatura (massimo) | 60°C |
Intervallo di temperatura (minimo) | -10°C |
Larghezza complessiva | 157 mm |
Nome del prodotto | Delta twin |
Peso complessivo | 5,22 KG |
Portata a 3 km/h | 750 KG |
Portata a 6 km/h | 600 KG |
Portata statica | 1500 KG |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Tipo di prodotto | Ruota fissa |