5920UOI065B10-11x20 DOM27
5920UOI065B10-11x20 DOM27
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Prestazioni
Attrito | Resistenza all’abrasione eccellente |
---|---|
Prestazioni di rotolamento | Comportamento operativo buono |
Resistenza alla corrosione | Ottima Resistenza alla corrosione |
Rumore | Rumore in movimento buono |
Prestazioni del rullo | |
---|---|
Rumore del movimento | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Colore | Nero grafite (RAL9011) |
---|---|
Cuscinetto del supporto | Perno, girevole |
Diametro cuffia superiore | 27 mm |
Disassamento | 25 mm |
Forma della forcella | Supporto gemellato |
Ingombro di piroettamento | 106 mm |
Larghezza | 43 mm |
Materiale | Poilammide |
Raggio di piroettamento | 53 mm |
Ruota
Battistrada | Battistrada duro |
---|---|
Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
Colore battistrada | Nero grafite (RAL9011) |
Cuscinetto | Cuscinetto piano con distanziale |
Diametro | 65 mm |
Diametro ruota | 65 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |
Larghezza battistrada | 8 mm |
Larghezza ruota | 8 mm |
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Materiale del corpo | Poilammide |
Nome ruota 0 (ERP) | Duratech |
Fissaggio
Diametro perno | 11 mm |
---|---|
Lunghezza perno | 20 mm |
Tipo di fissaggio | Perno con anello di presa, con collare |
Attributi principali
Altezza totale | 68 mm |
---|---|
Intervallo di temperatura (massimo) | 60°C |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20°C |
Larghezza complessiva | 43 mm |
Nome del prodotto | Linea light, Stylea |
Peso complessivo | 0,12 KG |
Portata a 3 km/h | 50 KG |
Portata statica | 100 KG |
Standard | EN12528 - Ruote per arredamento |
Tipo di prodotto | Ruota girevole |