5077PJH100P30-12
5077PJH100P30-12
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Prestazioni
Attrito | Resistenza all’abrasione molto buona |
---|---|
Prestazioni di rotolamento | Comportamento operativo buono |
Resistenza alla corrosione | Buona Resistenza alla corrosione |
Rumore | Rumore in movimento buono |
Prestazioni del rullo | |
---|---|
Rumore del movimento | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
---|---|
Diametro cuffia superiore | 59 mm |
Disassamento | 40 mm |
Forma della forcella | Chiuso |
Ingombro di piroettamento | 256 mm |
Larghezza | 66 mm |
Materiale | Poilammide |
Raggio di piroettamento | 128 mm |
Ruota
Battistrada | Battistrada morbido |
---|---|
Cuscinetto | Cuscinetto piano |
Diametro | 100 mm |
Diametro ruota | 100 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |
Larghezza battistrada | 30 mm |
Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
Materiale del corpo | Polipropilene |
Nome ruota 0 (ERP) | Supratech |
Fissaggio
Diametro del foro | 12 mm |
---|---|
Tipo di fissaggio | Foro per vite |
Attributi principali
Altezza totale | 139 mm |
---|---|
Intervallo di temperatura (massimo) | 60°C |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20°C |
Larghezza complessiva | 66 mm |
Nome del prodotto | Galea |
Peso complessivo | 0,46 KG |
Portata a 3 km/h | 100 KG |
Portata statica | 200 KG |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale |