3377POR125P62 RAL9011
3377POR125P62 RAL9011
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Prestazioni
Attrito | Resistenza all’abrasione eccellente |
---|---|
Prestazioni di rotolamento | Comportamento operativo buono |
Resistenza alla corrosione | Buona Resistenza alla corrosione |
Rumore | Rumore in movimento buono |
Prestazioni del rullo | |
---|---|
Rumore del movimento | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
---|---|
Disassamento | 40 mm |
Forma della forcella | Sottile |
Ingombro di piroettamento | 233 mm |
Materiale | Lamiera di acciaio, pesante |
Raggio di piroettamento | 116,5 mm |
Ruota
Battistrada | Battistrada duro |
---|---|
Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
Diametro | 125 mm |
Diametro ruota | 125 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |
Larghezza battistrada | 40 mm |
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Materiale del corpo | Polipropilene |
Nome ruota 0 (ERP) | Basetech |
Fissaggio
Diametro del foro della piastra | 9 mm |
---|---|
Larghezza della piastra | 85 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 60 mm |
Lunghezza della piastra | 105 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
Lunghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
Attributi principali
Altezza totale | 155 mm |
---|---|
Intervallo di temperatura (massimo) | 60°C |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20°C |
Nome del prodotto | Alpha smart |
Peso complessivo | 1,04 KG |
Portata a 3 km/h | 125 KG |
Portata statica | 200 KG |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale |