2470PIP150P30-11
2470PIP150P30-11
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Prestazioni
Attrito | Resistenza all’abrasione |
---|---|
Prestazioni di rotolamento | Comportamento operativo buono |
Resistenza alla corrosione | Buona Resistenza alla corrosione |
Rumore | Rumore in movimento buono |
Prestazioni del rullo | |
---|---|
Rumore del movimento | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
---|---|
Disassamento | 45 mm |
Forma della forcella | Largo |
Ingombro di piroettamento | 240 mm |
Materiale | Lamiera di acciaio, media |
Raggio di piroettamento | 120 mm |
Ruota
Battistrada | Battistrada morbido |
---|---|
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Diametro | 150 mm |
Diametro ruota | 150 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 75 Shore A |
Larghezza battistrada | 32 mm |
Materiale del battistrada | Gomma piena, antitraccia |
Materiale del corpo | Polipropilene |
Nome ruota 0 (ERP) | Puretech |
Fissaggio
Diametro del foro | 11 mm |
---|---|
Tipo di fissaggio | Foro per vite |
Attributi principali
Altezza totale | 185 mm |
---|---|
Intervallo di temperatura (massimo) | 60°C |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20°C |
Nome del prodotto | Agila |
Peso complessivo | 0,83 KG |
Portata a 3 km/h | 80 KG |
Portata statica | 160 KG |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Tipo di prodotto | Ruota girevole |