1677PJO100P50
1677PJO100P50
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Prestazioni
Attrito | Resistenza all’abrasione |
---|---|
Prestazioni di rotolamento | Comportamento operativo buono |
Resistenza alla corrosione | Buona Resistenza alla corrosione |
Rumore | Rumore in movimento buono |
Prestazioni del rullo | |
---|---|
Rumore del movimento | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
---|---|
Disassamento | 38 mm |
Forma della forcella | Largo, Rinforzato |
Ingombro di piroettamento | 233 mm |
Materiale | Lamiera di acciaio, leggera |
Raggio di piroettamento | 116,5 mm |
Ruota
Battistrada | Battistrada duro |
---|---|
Cuscinetto | Cuscinetto piano |
Diametro | 100 mm |
Diametro ruota | 100 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 88 Shore A |
Larghezza battistrada | 32 mm |
Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
Materiale del corpo | Polipropilene |
Nome ruota 0 (ERP) | Supratech |
Fissaggio
Diametro del foro della piastra | 8,5 mm |
---|---|
Larghezza della piastra | 67 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 51,5 mm |
Larghezza foro piastra (minima) | 46,5 mm |
Lunghezza della piastra | 77 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 61,5 mm |
Lunghezza foro piastra (minima) | 56 mm |
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
Attributi principali
Altezza totale | 135 mm |
---|---|
Intervallo di temperatura (massimo) | 60°C |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20°C |
Nome del prodotto | Agila smart |
Peso complessivo | 0,61 KG |
Portata a 3 km/h | 80 KG |
Portata statica | 160 KG |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale |