Soluzioni versatili per le ruote
Abbiamo sviluppato soluzioni per le ruote in molte diverse varianti e differenti design per più di 90 anni. Lavoriamo costantemente sull'innovazione che soddisfi tutti i requisiti funzionali ed estetici e renda le nostre applicazioni per i clienti "più scorrevoli" che mai. Le nostre ruote sono eccellenti in cinque aree: produttività, design, sicurezza, durata e sostenibilità.
1. Produttività
La produttività dei nostri clienti dipende anche da tutto ciò che deve essere pianificato insieme alle ruote. Si tratta non soltanto del comfort di impiego e delbloccaggio delle ruote, della frenata facile e del bloccaggio delle ruote, ma anche della facilità di assemblaggio e dei processi operativi rapidi grazie alle etichette facilmente comprensibili delle ruote o dell'imballaggio.
2. Design
Oltre alla funzionalità, il design e l'estetica sono spesso un importante criterio per le ruote. In particolare, nel caso dell'arredamento, un aspetto gradevole può essere un motivo decisivo che porti l'utente all'acquisto della ruota. Leruote TENTE hanno già vinto numerosi premi di design. Anche il loro aspetto può essere personalizzato, con un logo e un'ampia gamma di colori, ad esempio.
3. Sicurezza
Le funzionalità di sicurezza delle soluzioni TENTE proteggono le persone, i prodotti e le applicazioni. Vanno da un'altezza complessiva ridotta a freni a uomo morto fino a supporti per la frenatura attivi, come Linea e-lock, e protettori di cavi. Questi sviluppi riducono il rischio di incidenti, garantiscono un corretto funzionamento e proteggono i componenti elettrici.
4. Durata
Una lunga durata rappresenta un'importante funzionalità delle ruote. Queste sono spesso esposte a un'ampia gamma di influenze ambientali o sostanze chimiche. Le ruote resistenti ad abrasione e corrosione sopportano questa esposizione persino se utilizzate in modo permanente. L'igiene è fondamentale negli ospedali o in relazione agli alimenti. Le ruote lavabili possono essere pulite facilmente e impiegate per un lungo periodo. Altre soluzioni per una maggiore durata includono le ruote resistenti al calore e le ruote per carichi pesanti.
5. Sostenibilità
Lo sviluppo di soluzioni a tutela delle risorse e sostenibili sta guadagnando terreno e TENTE non si tira indietro, naturalmente. Il lavoro responsabile utilizzando materiali ecologici e riciclabili è qualcosa che ci distingue. Le soluzioni sostenibili di TENTE consentono di risparmiare energia e ridurre l'inquinamento, ad esempio. Naturalmente operiamo sempre in conformità con le direttive europee quali RoHS e REACH.
Assistenza TENTE in ogni momento
Affinché possiate sempre trovare la soluzione giusta per le ruote, il nostro personale di assistenza è a vostra disposizione. Forniamo supporto prima dell'acquisto, con sistemi di sviluppo personalizzati, ad esempio, e successivamente rispondendo a qualsiasi domanda di tipo tecnico. Non esitate a contattarci!