Sistemi di trasporto senza conducente
I sistemi di trasporto senza conducente sono veicoli senza equipaggio controllati automaticamente mediante i loro meccanismi di trasmissione. Vengono utilizzati nell'ambiente industriale, in particolare nella logistica, nella distribuzione, negli impianti di produzione e di stoccaggio. Questi sistemi di trasporto efficienti dal punto di vista economico funzionano senza utilizzare le persone e contribuiscono a un livello elevato di redditività nel processo operativo. L'utilizzo nei sistemi di trasporto senza conducente pone sfide speciali per le ruote su cui si spostano le soluzioni per il trasporto.
Ruote TENTE per sistemi senza conducente
Brevi tempi di percorrenza, elevata flessibilità e trasporto mirato sono elementi fondamentali per l’uso di sistemi senza conducente all’interno delle aziende. Questa soluzione di automazione consente la pianificazione di processi e l'aumento della produzione che possano essere programmati e che aumentino la produzione in maniera trasversale in tutti i settori. Le ruote di TENTE sono componenti pensati per i sistemi automatizzati. Ad esempio, le soluzioni speciali del produttore sono adatte anche per l'utilizzo nei sistemi di lavaggio automatici: le ruote per i sistemi di trasporto senza conducente hanno supporti e ruote in acciaio inossidabile con soluzioni di bloccaggio oltre alle soluzioni di bloccaggio della ruota standard e del girevole.
Vantaggi per l'azienda grazie ai sistemi senza conducente
Diversi sistemi di trasporto operano ufficialmente con il nome di sistemi di trasporto senza conducente. Questi sistemi, che possono avere diverse versioni in termini di caratteristiche e possibilità tecniche, offrono numerosi vantaggi. Consentono la massima flessibilità possibile, ad esempio, poiché possono essere integrati nelle strutture esistenti e sono adatti per il trasporto di un'ampia gamma di merci. E i sistemi di trasporto senza conducente sono perfetti per soddisfare requisiti di performance fluttuanti.