Sistema di fissaggio integrato nel tubo
Sistema di fissaggio integrato nel tubo
Fissaggio rapido e semplice in tubi
Una ruota può essere fissata a un'apparecchiatura, impianto o macchina fissandola all'interno di un tubo. Sono disponibili vari tipi di fissaggio. Uno di questi utilizza un connettore in acciaio con uno spinotto per fissare ad esempio le ruote a scaffalature mobili e mobiletti per la TV. I nostri tipi di fissaggio includono spinotti in acciaio liscio e sistemi di fissaggio per ponteggi con un connettore a inserimento o uno spinotto fisso.
È importante assicurarsi che il fissaggio scelto sia conforme a tutti i requisiti relativi a capacità di carico e dimensioni. Le dimensioni dipendono dal modello di attrezzatura e dal diametro della ruota e, per quanto riguarda la capacità di carico, le dimensioni devono essere sufficienti per sopportare almeno il carico previsto. Anche l'estetica è importante. Le ruote, compresi i sistemi di fissaggio, devono essere un'integrazione accattivante all'attrezzatura.
Questi tipi di sistemi di fissaggio sono spesso molto rapidi e facili da collocare. Possono essere, ad esempio, fissati nel tubo con una vite o un perno filettato. Il sistema di fissaggio a bullone è particolarmente facile da installare. Basta inserire il bullone nel rispettivo tubo connettore o foro trapanato. Questi tipi di sistemi di fissaggio sono utilizzati principalmente per ruote su impianti o attrezzature di trasporto. Qualunque sia il tipo di fissaggio, occorre accertarsi che la ruota e l'elemento connettore siano esattamente uno sopra l'altro. In caso contrario, non potranno essere garantite le capacità di carico massime.
Esistono altri modi per fissare le ruote all'attrezzatura oltre ai sistemi di fissaggio inseriti in tubi. Tra questi le piastre di unione e, come forma speciale di fissaggio in tubo, espansori tondi o quadrati. Avete bisogno di una mano per scegliere il tipo adatto di fissaggio per le vostre ruote? Vi invitiamo a contattarci – saremo lieti di fornirvi consigli dettagliati su tutti gli aspetti delle ruote!