Sistema di fissaggio ad espansione per tubi tondi e squadrati
Il cosiddetto sistema di fissaggio ad espansione appartiene al gruppo di fissaggi integrati. È costituito da una vite cilindrica, due elementi conici e un elemento di espansione o cunei di bloccaggio.
Per trovare il fissaggio ideale, si devono considerare diversi fattori: da un lato la ruota deve sopportare almeno il carico indicato, dall’altro sono importanti le dimensioni dell’apparecchio e il diametro della ruota. Per la scelta del sistema di fissaggio ad espansione adeguato sono importanti le dimensioni interne del tubo e la forma del tubo, quindi tonda o squadrata. Si devono rispettare la lunghezza del fissaggio e l’altezza della flangia.
Senza le necessarie precauzioni può accadere che una ruota con sistema di fissaggio a espansione si distacchi a causa delle forze esercitate all’interno del tubo. Per evitare questo, sono stati sviluppati dispositivi antitorsione che impediscono alla ruota, con bloccaggio direzionale, quindi frenata, di staccarsi autonomamente.
Oltre ai sistemi di fissaggio ad espansione e ad altre varianti nel tubo, altri tipi includono anche il montaggio con una piastra. La tipologia adatta alla specifica applicazione dipende anche dalle proprietà dell'apparecchiatura da collegare. Se avete domande saremo lieti di consigliarvi sul sistema di fissaggio corretto; non esitate a contattarci!
Senza le necessarie precauzioni può accadere che una ruota con sistema di fissaggio a espansione si distacchi a causa delle forze esercitate all’interno del tubo. Per evitare questo, sono stati sviluppati dispositivi antitorsione che impediscono alla ruota, con bloccaggio direzionale, quindi frenata, di staccarsi autonomamente.
Oltre ai sistemi di fissaggio ad espansione e ad altre varianti nel tubo, altri tipi includono anche il fissaggio con una piastra. La tipologia adatta alla specifica applicazione dipende anche dalle proprietà dell'apparecchiatura da collegare. Se avete domande saremo lieti di consigliarvi sul sistema di fissaggio corretto; non esitate a contattarci!