Lexicon: R
Ruote per carrelli elevatori
I carrelli elevatori trasportano carichi pesanti e in genere diverse volte al giorno. Le ruote dei carrelli elevatori devono essere in grado di sopportare questi carichi e devono essere quindi robuste, durature e con un'elevata capacità di carico.
I battistrada di queste ruote sono generalmente realizzati in poliammide o poliuretano che li rende molto resistenti all'usura. Entrambi i materiali hanno un elevato grado di durezza. La poliammide è più resistente al calore, tuttavia, mentre il poliuretano è addirittura più resistente all'usura. Per ottenere anche migliori proprietà di sospensione e di ammortizzamento, è anche possibile utilizzare il poliuretano elastico, ad esempio. I centri delle ruote e i cuscinetti a sfere> sono generalmente realizzati in acciaio.
Scegliere le ruote giuste per il carrello elevatore
In linea di principio i carrelli elevatori sono dotati di ruote girevoli o di ruote guida . Sui carrelli elevatori a forca, nello specifico, le ruote frontali sono spesso installate su entrambi i lati. Quando si scelgono le ruote appropriate, occorre prestare attenzione alle dimensioni delle ruote e al carrello elevatore, nonché alla lunghezza e al diametro del cuscinetto della ruota. Particolare attenzione va posta alla capacità di carico massima.
Il numero delle ruote e il carico stimato del carrello elevatore sono importanti per il calcolo della capacità di carico massima.
Per il calcolo, si sottrae una ruota al numero totale di ruote in quanto con i pavimenti irregolari il carico non è sempre distribuito in modo uniforme tra tutte le ruote. Ciò garantisce che la capacità di carico delle ruote sia sufficiente anche se una di esse non trasporta temporaneamente alcun carico.