Lexicon: R
Ruote in plastica di TENTE
TENTE fornisce ruote in plastica di elevata qualità realizzate in poliammide o polipropilene, ad esempio. La nostra ampia gamma di prodotti comprende anche ruote in plastica resistenti al calore
Le ruote in plastica presentano solitamente una bassa resistenza al rotolamento, sono resistenti alla corrosione e a molte sostanze aggressive. Tuttavia a causa della durezza del materiale possono causare danni al pavimento ed essere più rumorose rispetto alle ruote di altri materiali.
In linea di principio le ruote più grandi, i carichi più bassi e i pavimenti più morbidi (come i tappeti) riducono la rumorosità. Le ruote in plastica possono essere utilizzate con elevato comfort di spostamento su pavimenti morbidi e con carichi più leggeri. Determinate ruote TENTE in plastica sono lavabili e possono essere utilizzate in ambienti in cui vigono rigide norme igieniche, come ad esempio negli ospedali.
I vostri esperti delle ruote di plastica
I fattori rilevanti per decidere quale ruota scegliere sono la capacità di carico, il diametro della ruota, il tipo di cuscinetto, le condizioni del pavimento e le influenze ambientali. Per le temperature elevate, ad esempio, saranno necessarie ruote in plastica speciali resistenti al calore. Le proprietà delle diverse ruote possono essere trovate nelle relative pagine del prodotto. I dati si riferiscono a condizioni di test standard, inclusi pavimenti regolari e temperature in un determinato intervallo. Negli ambienti che si discostano dalle condizioni di test, anche le proprietà esatte, ad esempio la capacità di trasporto del carico, saranno diverse.
Avete domande sulla plastica utilizzata? Contattateci. Possiamo fornirvi consigli dettagliati relativi alle nostre ruote e aiutarvi a trovare la giusta soluzione per le vostre apparecchiature di trasporto.